Panel feed-through terminal block - HDFKV 4 - 0709026

The figure shows a version of the article

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 41 A, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 8.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709026
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Luettelosivu Sivu 628 (CC_2009)
GTIN 4017918004880
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,523 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)