Panel feed-through terminal block - HDFK 50-VP GNYE - 0708991

The figure shows version HDFK 50-VP in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 18.8 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0708991
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABHDA -
GTIN 4017918004859
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,470 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu