Panel feed-through terminal block - HDFK 50-VP-DP - 0708988

The figure shows a similar product

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, width: 18.8 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0708988
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABHDA -
GTIN 4017918004842
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,430 GRM
Tullitariffinumero 85369010