Panel feed-through terminal block - VDFK 4 GNYE - 0708836

The figure shows version VDFK 4 in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, width: 10 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0708836
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 292 (CL_2002)
GTIN 4017918004781
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,002 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu