Panel feed-through terminal block - HDFK 50 GNYE - 0708726

The figure shows version HDFK 50 in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, width: 18.8 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0708726
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABHDA -
GTIN 4017918004743
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 126,210 GRM
Tullitariffinumero 85369010