Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 9-G WW(1X1) - 0708179

The figure shows the version with solder/spade connections

Feed-through header, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5 mm, connection method: Wire-Wrap® connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0708179
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
GTIN 4017918004491
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,197 GRM