Feed-through header - DFK-MSTB 2,5/12-G-5,08 WW(1X1) - 0707976

The figure shows the version with solder/spade connections

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, connection method: Wire-Wrap® connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707976
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
GTIN 4017918004361
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,480 GRM