Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 WW(1X1) - 0707882

The figure shows the version with solder/spade connections

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Wire-Wrap® connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707882
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4017918004279
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,049 GRM