Panel feed-through terminal block - HDFK 4 GNYE - 0707866

The figure shows version HDFK 4 in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 41 A, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 8.1 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707866
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 294 (CL_2002)
GTIN 4017918004255
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,900 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)