Panel feed-through terminal block - HDFK 25-DP - 0707756

The figure shows version HDFK 25

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, cross section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, width: 15.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707756
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABFDA -
GTIN 4017918004200
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,540 GRM
Tullitariffinumero 85369010