Panel feed-through terminal block - DFKTS/FA-4,8 - 0707523

Ei kuvaa käytettävissä

Panel feed-through terminal block, number of positions: 1, pitch: 6 mm, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Allows connection of two conductors
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707523
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918004163
Tullitariffinumero 85369010