Panel feed-through terminal block - HDFK 10 - 0707073

The figure shows a 7-position version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Screw connection with tension sleeve, number of positions: 1, load current: 57 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10.1 mm, color: gray

Hinta:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707073
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 627 (CC_2009)
GTIN 4017918003852
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,200 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute