Panel feed-through terminal block - DFK/FA-4,8 - 0707031

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, load current: 18 A, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 6.1 mm, color: gray

Hinta:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707031
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 288 (CL_2002)
GTIN 4017918003821
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,699 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute