Panel feed-through terminal block - DFK/FA-2,8 - 0707015

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, width: 6.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0707015
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 288 (CL_2002)
GTIN 4017918003814
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,610 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)