Panel feed-through terminal block - DFK 5-9,5 - 0706605

The figure shows a 6-position version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, load current: 18 A, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 9.5 mm, color: gray

Hinta:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy fixing using plastic knurled nut
  • Touch-proof insulating housing
  • Nominal voltage up to 690 V
  • Universal screw connection with screw locking
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0706605
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 641 (C_1_2013)
GTIN 4017918003777
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,200 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute