Panel feed-through terminal block - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

The figure shows version DFK-2,8 FRONT 2,6

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, width: 6.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0706540
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
Tullitariffinumero 85369010