Panel feed-through terminal block - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

The figure shows version DFK-2,8 FRONT 2,5

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², width: 6.2 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0706524
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003739
Tullitariffinumero 85369010