Panel feed-through terminal block - DFK-2,8-FRONT 2,5 - 0706508

The figure shows a 6-position version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², width: 6.2 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0706508
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 362 (CL_2005)
GTIN 4017918003722
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,922 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa BG (Bulgaria)