Panel feed-through terminal block - DFK-2,8 BU - 0706029

The figure shows a 6-position version

Panel feed-through terminal block, number of positions: 1, pitch: 6 mm, color: blue, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0706029
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
GTIN 4017918253950
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,420 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu