Thermal device circuit breaker - TCP 10/DC32V - 0700010

Thermal device circuit breaker, number of positions: 1, nominal current: 10 A, nom. voltage: 32 V, width: 6 mm, fuse type: Slow-blow, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: red

Hinta:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • A version with screw or spring-cage connection is used as a basic terminal block
  • Easy to retrofit in existing systems with vehicle flat-type fuses with identical pin connector pattern
  • Easy identification of the nominal current value via color marking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0700010
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CLA112 -
Luettelosivu Sivu 400 (C_4_2019)
GTIN 4046356079648
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,060 GRM
Tullitariffinumero 85362010
Alkuperämaa DE (Saksa)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute