Ground modular terminal block - SLK 16-EX - 0523998

The figure shows SLK 35-EX

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 10 mm, color: silver, mounting type: NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0523998
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BE1221 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4017918002725
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,034 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)