Ground modular terminal block - SLK 4-EX - 0521990

The figure shows SLK 35-EX

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 7 mm, color: silver, mounting type: NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0521990
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1221 -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4017918002701
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,412 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)