Feed-through terminal block - SSK 116 KER-EX - 0503057

Feed-through terminal block, connection method: screw connection, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², 20 - 6 AWG, width: 10.4 mm, color: white, mounting type: NS 32, insulation material: ceramic

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Mounting on NS 32 G DIN rail
  • Compact design
  • Easy potential distribution thanks to chain bridging
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0503057
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1211 -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 543 (C_1_2019)
GTIN 4017918002541
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,780 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)