Feed-through terminal block - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Feed-through terminal block, connection method: screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², 24 - 12 AWG, width: 6.2 mm, color: white, mounting type: NS 32, insulation material: ceramic

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Compact design
  • Mounting on NS 32 G DIN rail
  • Easy potential distribution thanks to chain bridging
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0501059
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1211 -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 541 (C_1_2019)
GTIN 4017918002480
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 18,775 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)