Component terminal block - SLKK 5-LA230 - 0461047

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 34 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, length: 66.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15

Hinta:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Of advantage for controllers with external actuating drives, solenoid valves, and limit switches
  • The FBI 10-6 bridge is used in the upper level to connect the return lines for the external loads and LEDs to a common busbar
  • With two laterally offset feed-through levels and protective conductor connection to the DIN rail which acts as a grounding busbar
  • Space-saving and systematic wiring of three-wire cables is therefore possible

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0461047
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1274 -
Luettelosivu Sivu 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002411
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,620 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Tilaa Phoenix Contactin uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa tuotteista, teknologioista, koulutuksista jne.

Uutiskirje
Tilaa uutiskirje
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute