Ground modular terminal block - USLKG 2,5 N-1 - 0443081

Ground modular terminal block, connection method: Screw connection, number of connections: 2, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 5.2 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 35/15-2,3

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0443081
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1221 -
Luettelosivu Sivu 462 (C_1_2019)
GTIN 4017918155216
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,600 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa TR (Turkki)