Screw termination block - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Screw termination block with disconnect contacts for accommodating protective plugs CT and CTM. Use in MCR and telecommunications systems. Design: 10 double wires

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For COMTRAB protective plugs
  • Automatically closing feed-through/disconnect contacts
  • Ground terminal blocks on both sides with plug-in connection for the protective plugs used
  • Mounting on DIN rails according to EN 60715
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0441711
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL321Z -
Luettelosivu Sivu 193 (C_4_2019)
GTIN 4017918002213
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 167,600 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)