Connection terminal block - AKG 4 GNYE-EX - 0421045

Connection terminal block, connection method: Screw connection, load current: 41 A, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², width: 7 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0421045
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG4331 -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 554 (C_3_2019)
GTIN 4017918001940
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,397 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa IN (India)