Disconnect terminal block - URTK/SS - 0321019

Disconnect terminal block, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm² , AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0321019
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1233 -
Luettelosivu Sivu 517 (C_1_2019)
GTIN 4017918001698
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,634 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)