Test disconnect terminal block - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

The figure shows a version of the article

Test disconnect terminal block, With slide and cut test socket metals, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, width: 8.2 mm, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Hinta:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy and clear testing in current transformer secondary circuits can be performed using the test disconnect terminal blocks of the URTK/S range
  • On both sides of the disconnect point, the terminal block has a test socket which can also be used to switch across to neighboring terminal blocks

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0316082
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1233 -
GTIN 4017918315214
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,618 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Tilaa Phoenix Contactin uutiskirje

Saat ajankohtaista tietoa tuotteista, teknologioista, koulutuksista jne.

Uutiskirje
Tilaa uutiskirje
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute