Insulating sleeve - PS-IH GY - 0311621

Insulating sleeve, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The test plug reliably makes contact in the bridge shaft and in all test sockets with a 2.3 mm or 4 mm diameter
  • Individual test adapters can be combined using the modular PS-...2,3MM test plug.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0311621
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BE1Z3X -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 509 (C_3_2015)
GTIN 4017918001568
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,530 GRM
Tullitariffinumero 85472000