Test disconnect terminal block - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Test disconnect terminal block, with slide, connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, width: 8.2 mm, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and clear testing in current transformer secondary circuits can be performed using the test disconnect terminal blocks of the URTK/S range
  • On both sides of the disconnect point, the terminal block has a test socket which can also be used to switch across to neighboring terminal blocks

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0309109
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1233 -
Luettelosivu Sivu 519 (C_1_2019)
GTIN 4017918155230
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,100 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa TR (Turkki)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute