Feed-through terminal block - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Slip-on connection, number of connections: 8, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0271017
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE511X -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 537 (C_1_2019)
GTIN 4017918000127
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,125 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)