uutta
Pistoliittimet dataa, signaaleja ja tehoa varten – jokaiselle käyttökohteelle vakuuttava ratkaisu.
Monipuoliset pyöröpistoliittimet M5–M58-, data-, solar-liittimet sekä modulaariset suorakulmaliittimet ja vankat teollisuuspistoliittimet: Phoenix Contactin monipuolinen pistoliitinmallisto tarjoaa erittäin monipuolisia ratkaisuja teollisuuden ja puoliteollisiin sovelluksiin.
uutta

uutta

uutta


uutta
uutta
uutta
uutta
uutta
uutta
uutta
Phoenix Contact tarjoaa runsaan valikoiman pyöröpistoliittimiä teollisuuden automaatioon. Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai paikan päällä itseasennettavia: monipuolinen valikoima sisältää optimaalisia ratkaisuja datan, signaalien ja tehon siirtoon
Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitukaapelointiin dataliittimiä, jotka siirtävät tietoja varmasti ja nopeasti teollisuudessa,datakeskuksissa tai infrastruktuurisovelluksissa. Pistoliittimet, patch-kaapelit ja lisätarvikkeet kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille ja verkoille.
Vankat moninapapistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat vaikeimmissakin olosuhteissa turvallisen tehon-, signaalin- ja datasiirron. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä suojausluokkaan IP69K saakka.
Modulaariset, kompaktit suorakulmaliittimet soveltuvat laitteisiin, liitinkoteloihin ja kytkentäkaappeihin. Erilaiset koteloversiot, modulaariset kosketinosat sekä kosketinrungot puristuskoskettimille mahdollistavat joustavat liitännät signaaleille, datalle ja teholle.
Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla – Phoenix Contactilta on saatavana tyypin 1, tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaisia latauspistokejärjestelmiä. AC- ja DC-latauskaapelit sekä AC-pistorasiat ovat turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä.
Phoenix Contactin solar-liittimet moniin sovelluksiin:
kalustettavat AC- ja DC-pistoliittimet, laiteliitännät sekä aurinkopaneelien liitäntätekniikka, rakennukseen integroitu liitäntätekniikka (BIPV) ja mikroinvertterit mahdollistavat yhtenäiset liitäntäratkaisut.
IPD- ja QPD-asennusjärjestelmillä liität yksinkertaiset johdinliitännät, energianjaon tai laiteliitännät ilman työkaluja tapahtuvalla push-in-liitäntätekniikalla sekä nopealla QUICKON IDC -liitännällä.
Phoenix Contactin 19 tuuman korttitelineillä ja moninapaisilla liittimillä voidaan kytkentäkaapin toimintoja laajentaa mukavasti ja turvallisesti. Ruuvi- ja jousiliitännät helpottavat liitäntäelementtien johdotusta ja varmistavat varman liitännän kaikkialla kytkentäkaapissa.
Piirikorttiliittimet mahdollistavat signaalien, datan ja tehon helpon ja turvallisen siirron suoraan piirikortille. Tilaa säästävä liitäntätapa sopii useisiin prosessi- ja teollisuusympäristöjen sovelluksiin.
Piirikorttipistoliittimemme tarjoavat yleiskäyttöisen ja huoltoystävällisen johdinliitännän lähes kaikille laitteille.
Suurvirtaläpivientiliittimet siirtävät suuria virtoja ja jännitteitä turvallisesti ja luotettavasti kotelon seinämän läpi. Erilaiset liitäntätekniikat mahdollistavat monipuoliset siirtoratkaisut.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"