Riviliittimet

Riviliittimet

Kaikki liitäntätekniikat – yksi järjestelmä

CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä on ainutlaatuinen: se mahdollistaa liitäntätekniikan vapaan valitsemisen.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • Push-in-liitäntä
    Push-in-liitäntä

    Push-in-liittimet tarvitsevat vain vähän pistovoimia, joten johtimet voidaan liittää helposti ja suoraan.

  • Jousivoimaliitäntä
    Jousivoimaliitäntä

    Kompakti jousivoimaliitäntä tarjoaa varman liitoksen suuressa tärinäkuormituksessa.

  • Pikaliitäntä
    Pikaliitäntä

    Patentoitu leikkuuliitäntä mahdollistaa aikaa säästävän liitännän ilman johdinten esikäsittelyä.

  • Ruuviliitäntä
    Ruuviliitäntä

    Maailmanlaajuisesti hyväksytty ruuviliitäntä täyttää korkeimmatkin vaatimukset ja soveltuu laajalle käyttöalueelle.

  • Pulttiliitäntä
    Pulttiliitäntä

    Yhdistä kaikenlaiset johtimet kestävästi ja turvallisesti: usean johtimien liitäntä useiden kaapelikenkien ansiosta pulttia kohden.

  • Barrier-liitäntä
    Barrier-liitäntä

    Liitä johtimet Barrier-liittimillä helposti ja nopeasti.

  • Erikoisliitäntä
    Erikoisliitäntä

    Erityiset liitäntätekniikat teollisuuden erityisiin vaatimuksiin.

Hae kohteesta Riviliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Voit valita vapaasti push-in-, ruuvi-, jousivoima-, pika- tai pulttiliitännän: kaikki liitäntätekniikat ovat kaksinkertaisen toimintouran ansiosta yhdisteltävissä vapaasti keskenään samoilla lisätarvikkeilla.

Edut

  • Täydellistä joustavuutta: eri liitäntätekniikoilla varustetut liittimet vapaasti yhdisteltävissä
  • Silloitus- ja koestusmahdollisuus kaksinkertaisen toimintouran ansiosta
  • Yhtenäiset silloitus-, merkintä- ja koestustarvikkeet säästävät kustannuksia

CLIPLINE complete – kaikki liitäntätekniikat yhdessä järjestelmässä

Riviliitinjärjestelmä CLIPLINE complete  

Riviliitinjärjestelmä CLIPLINE complete

CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä antaa mahdollisuuden reagoida joustavasti asiakkaiden vaatimuksiin kaikissa sovelluksissa ja kaikkialla maailmassa. Valitse seuraavista liitäntätavoista:

  • Helppo push-in-liitäntä PT ja PTV
  • Yleiskäyttöinen ruuviliitäntä UT
  • Kompakti jousivoimaliitäntä ST
  • Nopea QUICKON-liitäntä QT
  • Pistoliitettävät liitäntäratkaisut COMBI
  • Kestävä pulttiliitäntä RT

CLIPLINE complete, yhtenäiset lisätarvikkeet kaikille liittimille

Yhtenäiset lisätarvikkeet kaikille liitäntätekniikoille  

Yhtenäiset lisätarvikkeet kaikille liitäntätekniikoille

CLIPLINE complete sisältää yhtenäiset lisätarvikkeet kaikille liitäntätekniikoille:

  • Merkintä- ja koestustarvikkeet ovat standardoituja ja pienentävät varastointi- ja logistiikkakuluja.
  • Kaikki riviliittimet ovat kaksinkertaisen toimintouran ansiosta vapaasti yhdisteltävissä.
  • COMBI-liitäntäjärjestelmän yhtenäisen liitäntäalueen ansiosta sovelluksen kokoonpano voidaan määrittää modulaarisesti ja aikaa säästäen.
  • Kaikkien erotusliittimien monitoimiseen, standardoituun erotusalueeseen voidaan kytkeä erilaisia pistokkeita.

CLIPLINE complete, liitäntätekniikan asiantuntija

Kansainvälisesti hyväksytty riviliitinjärjestelmä  

Kansainvälisesti hyväksytty riviliitinjärjestelmä

Phoenix Contactin riviliittimien testaamisessa käytetään riviliitinstandardin ylittäviä vaatimuksia. Testitulokset sallivat liittimien käyttämisen kaikilla aloilla, esim. seuraavissa:

  • Laite- ja koneenrakennus
  • Prosessitekniikka
  • Kemia ja petrokemia
  • Rautatieteollisuus
  • Laivanrakennus
  • Energiatekniikka

Rakenteellisten ominaisuuksien ja laadukkaiden materiaalien ansiosta riviliittimet ylittävät selvästi standardien vaatimukset.

CLIPLINE complete - liitäntä, suojaus ja potentiaalinjako

CLIPLINE complete -riviliittimet ja elektroninen laitesuojaus PTCB  

Riviliittimien laajentaminen nopeasti ja helposti sopivalla elektronisella laitesuojauksella

Laajenna sovelluksia nopeasti ja helposti parhaalla mahdollisella suojauksella. Käytä tähän sopivia CLIPLINE complete -mallin elektronisia PTCB-ylivirtasuojia.

  • Yhdistä riviliittimet ja laitesuojaus CLIPLINE complete -järjestelmän vakiotarvikkeisiin.
  • Sovita laitesuojaus yksilöllisesti sovellukseesi ja vähennä varastointikuluja säädettävien virta-arvojen 1-8 A ansiosta.
  • Työkaluvapaa push-in-liitäntätekniikka ja PTCB:n kapea rakenne säästävät aikaa ja tilaa asennuksessa.

PROJECT complete – digitaalisesta tulee todellista

PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto  

PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto

PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto on täydellinen järjestelmä kytkentäkaapin rakentamiseen. Ohjelmassa on kätevä käyttöliittymä, joka mahdollistaa liitinkiskojen yksilöllisen suunnittelemisen, automaattisen testaamisen ja suoran tilaamisen. Osaluettelot välitetään Phoenix Contactille online-tilassa. Saat välittömästi hintalaskelman ja tietoja tuotteiden saatavuudesta. PROJECT complete -ohjelmistossa on optimoidut liittymät kaikkiin yleisiin CAE-ohjelmiin. Lisäksi voit tehdä merkintöjä helposti ja kätevästi erilaisista merkintämateriaaleista riippumatta.

Liitinkotelot ja suojakotelot

CLIPSAFE-liitinkotelot ja -suojakotelot  

CLIPSAFE-liitinkotelot ja -suojakotelot

Phoenix Contactin CLIPSAFE on innovatiivinen ja laadukas tuotevalikoima, johon sisältyy haponkestävästä teräksestä ja polyesteristä tehtyjä suojakoteloita, käsiteltyjä suojakoteloita sekä liitinkoteloita. Asianmukaisilla hyväksynnöillä varustettuja CLIPSAFE-tuotteita voidaan käyttää Ex-alueella. Kotelovalikoima vakuuttaa laajuudellaan ja monipuolisuudellaan, ja se on räätälöity sovelluksen vaatimuksiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260