EMpro-energiamittarit energiatehokkuuden hallintaan

EMpro-energiamittarit energiatehokkuuden hallintaan

EMpro-energianmittauslaitteiden konfigurointi ja integrointi verkkoon käy nopeasti ja helposti.

Energiakulutuksen mittaaminen luotettavasti on ensi askel energiatehokkuuden hallintaan, jotta voidaan toimia tehokkaasti ja saada kustannussäästöjä.

Energiamittari ja Rogowski-kela

Olipa kyseessä monimutkainen energiamittaussovellus tai yksinkertainen kustannuspaikkalaskutus, Phoenix Contactin Empro-energiamittari on oikea valinta. EMpro-energiamittari on helppo integroida uusiin ja olemassa oleviin järjestelmiin, esim. Rogowski-kelan avulla.

EMpro-energiamittarit EN 50470 MID-sertifioituihin sovelluksiin. Mittari kerää ja tallentaa energiankulutuksen seurantaa ja analysointia varten tietoja kuten virrat, jännitteet, tehokertoimet, tehot ja energia-arvot.

Edut ja ominaisuudet

  • Helppo käyttöönotto
    • energiamittauksen käyttöönotto kolmevaiheisen asennusavustajan avulla, web-selaimella tai suoraan paikallisnäytöltä 
  • Helppo asennus uusiin ja jälkiasennuskohteisiin
    • PACT RCP Rogowski -kelan suorakytkentä mittarille
    • kattava valikoima PACT-virtamuuntajia
  • Älykkäät verkkopalvelut
    • EMpro-energianmittauslaitteet tallentavat ja siirtävät tiedot ohjaus- ja hallintajärjestelmiin 
    • integroitu REST API -rajapinta, ei vaadi osaamista teollisuusprotokollista
    • Proficloudin pilvipalvelut, joustava pääsy mittaus- ja komponenttitietoihin milloin ja mistä tahansa.

Lisää energiatehokkuutta - vähemmän kustannuksia

Energiatietojen keruu ja kustannusten alentaminen

Energiavirtojen jatkuva kirjaaminen on tuloksellisen energianhallintajärjestelmän perusta. Ota käyttöön energiatehokkuusohjelma ja alenna energiakustannuksiasi.

Koneiden ja järjestelmien energiatietojen keruun edut:

  • energiakustannusten alentaminen energiansäästöpotentiaalit tunnistamalla
  • järjestelmäkuormitusten optimointi järjestelmän osien älykkäällä kytkennällä, tasaisella verkkokuormituksella ja yliaaltojen vähentämisellä
  • huippukuormitusten vähentäminen älykkäällä trendien laskennalla ja kuormituksen hallinnalla
  • järjestelmän seisokkiaikojen minimointi järjestelmäparametrien jatkuvalla valvonnalla.

Energiamittarit

Energiamittarit

Monikäyttöinen energiamittari Rogowski-kelalla tai virtamuuntajalla pienjänniteasennuksiin jopa 690 V.

MID-hyväksytyt energiamittarit

MID-hyväksytyt energiamittarit

Kolmivaiheinen energiamittari joko virtamuuntajan mittauksella 1 A / 5 A enintään 500 V:n verkoissa tai suoramittauksella aina 80 A asti.

Virtamuuntajat pistokeliitännällä

Virtamuuntajat pistokeliitännällä

PACT-virtamuuntajien tuoteperhe tarjoaa kattavan valikoiman virtamuuntajia, joiden avulla on mahdollista muuntaa jopa 4000 A:n vaihtovirta 1 A:n ja 5 A:n toisiovirroiksi.

Rogowski-virtamuuntajat jälkiasennukseen

Rogowski virtamuuntajat

Käytännöllinen Rogowski-kela asetetaan helposti ja nopeasti virtakiskoille ja pyöröjohtimille.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut