Suojayksiköt CBMC

Asetukset käden käänteessä

Vain yksi painike tuotteiden käyttöön ja sopivat asetukset muutamassa sekunnissa: erittäin helposti ja intuitiivisesti.

Uusi elektroninen CBMC-suojayksikkö on räätälöity vaatimuksiisi: siinä yhdistetään kompakti rakenne ja yksilöllinen säädettävyys.

Etu: virta-arvojen helppo ja joustava asetus, tilan säästö ja vain yksi laite kaikkien sovellusten suojaamiseen.

Toimintokuvaus

CBMC-suojayksikön toimintoelementit ja merkintämahdollisuudet  

Monikanavaisen CBMC-suojayksikön elementit

Suojaa yhdellä CBMC-suojayksiköllä jopa neljä kanavaa turvallisesti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta. Kanavat asetetaan yksilöllisesti LED-kanavapainikkeilla 1 A:n välein. Suojayksikköversioiden säätömahdollisuudet ovat 1-4 A ja 1-10 A.Erittäin kompaktin rakenteen ansiosta laitteita voidaan käyttää myös olemassa olevissa järjestelmissä.

Monikanavaiset elektroniset suojayksiköt tarjoavat seuraavat toiminto- ja merkintämahdollisuudet:

  1. Neljä LED-kanavapainiketta neljälle itsenäiselle kanavalle
  2. Merkintämahdollisuudet yksittäisille kanaville
  3. Mahdollisuus komponenttimerkintään
  4. Yksittäisten kanavien asennusliittimet
  5. Etähälytyskosketin
  6. Syöttö 24 V DC

Lisätietoja monikanavaisista CBMC-suojayksiköistä sekä tilauslomakkeen löydät seuraavasta linkistä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Suojayksiköt CBMC

Kompakti ja yksilöllisesti säädettävä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje