Piirikorttiliittimet ruuvi- tai push-in-liitännällä

Niin samanlainen voi olla erilaista

Piirikorttiliittimet ruuvi- tai push-in-liitännällä

Sama muoto, eri liitäntätekniikka: TDPT-sarjan piirikorttiliittimien ansiosta voidaan kehittää markkinakohtaisia mutta silti muotoilultaan yhdenmukaisia laitteita. Identtisen koon ansiosta voidaan valita joustavasti ruuviliitäntä tai push-in-jousivoimaliitäntä ja säilyttää yhdenmukainen piirikorttien ja laitteiden muotoilu.

Edut

  • Räätälöiminen on helppoa, koska koko on sama ja myös ruuvi- tai push-in-jousivoimaliittimien pin layout on sama
  • Yhdenmukainen liitäntätekniikka, jossa johtimien poikkipinta on 0,2–16 mm², sallii erilaiset käyttötarkoitukset
  • Johdinliitäntöjen laaja valikoima rastereissa 5,08/6,35 mm ja 10,16 mm