Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Kattava päätepisteeseen saakka

Kattava tiedonsiirto teollisuuden esineiden Internet -järjestelmille (Internet of Things).

Phoenix Contact esittelee kompaktit laite- ja kaapeliliittimet yksipariselle Ethernetille. Standardisoidut SPE-liitäntärajapinnat soveltuvat tehokkaaseen tiedonsiirtoon teollisuus- ja prosessiautomaatiossa. Näin vähentynyt kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden Ethernet-kommunikaatiolle kentältä pilveen.

Edut

  • Tulevaisuuden vaatimusten mukaiset liittimet ja kaapelit täyttävät standardit IEC 63171-2 (IP20) sekä IEC 63171-5 (IP67)
  • Joustava eri sovellusten välillä: 1 000 metrin kantavuus, 1 Gb/s siirto-ominaisuudet ja jopa 50 W teho
  • Tehokas kaapelointi: Plug and Play myös olemassa olevissa kaapelointi-infrastruktuureissa
  • Kompakti: Single- ja Multiport-pistokkeet mahdollistavat korkeat pakkaustiheydet
  • Helppo integroida: pistoke- ja kosketinmallit vakiintuneisiin induktiivisiin antureihin ja irtoliitäntöihin

Tilaa oma näytepakettisi

Haluatko tutustua Single Pair Ethernetiin sopiviin kaapeli- ja laitepistoliittimiin ja testata niitä? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Saatavilla tammikuussa 2021.

Kaapeloinnin yhtenäiset ratkaisut

Standardoidut pistokemallit toimivat perustana tulevaisuuden verkkotiedonsiirrolle  

Standardoidut pistokemallit toimivat perustana tulevaisuuden verkkotiedonsiirrolle

Single Pair Ethernet mahdollistaa rinnakkain suorituskykyisen tiedon- sekä tehonsiirron yhdellä Ethernet-johdinparilla Power over Data Linen (PoDL) avulla anturista pilveen saakka.

Standardoitut pistokemallit muodostavat erilaisten komponenttien, kaapeleiden ja pistoliittimien esteettömän verkon perustan. Phoenix Contact ajaa eteenpäin standardisoidun pistokkeen kehitystä – aina IP20 -mallista IP6x-pistoliittimeen asti.

Tulevaisuudessa SPE korvaa perinteiset sarjamuotoiset väyläjärjestelmät. Käytä monikäyttöistä pistokemallia toimistosta anturiin.

Pistoke M1 I1 C1 E1 standardin IEC 63171-2 mukaan  

Pistoke M1 I1 C1 E1 standardin IEC 63171-2 mukaan

Rakennuskaapeloinnin pistokemalli M1 I1 C1 E1 on kehitetty standardin IEC 63171-2 mukaan. Tämän pistokemallin avulla on mahdollista liittää olemassa olevaan passiiviseen infrastruktuuriin neljä kertaa enemmän laitteita. Tätä standardia käytetään usein toimistorakennuksissa.

Pistoke M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 standardin IEC 63171-5 mukaan  

Pistoke M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 standardin IEC 63171-5 mukaan

Standardin IEC 63171-5 mukainen pistoke M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 on tehnyt vaikutuksen niin teollisuuskäytössä kuin myös vaativassa kenttäkäytössä. Pistoke voidaan integroida kaikkiin markkinoilla oleviin ja standardoituihin pistokemalleihin.

Lyhenne MICE kuvaa Ethernet-liitännän ulkoisia olosuhteita.

  • M = mekaaninen kestävyys
  • I = IP-ominaisuudet
  • C = kemiallinen ja ilmastoon liittyvä resistenssi
  • E = sähkömagneettinen turvallisuus

Avainkumppani älykkääseen verkon rakentamiseen

Phoenix Contact on avainkumppani Single Pair Ethernetin integraatioon laiteliitännästä kaapelointiin, aktiivisiin verkkokomponentteihin sekä kentällä käytettävistä antureista aina toimiston tietokoneeseen. Digitalisoinnin pioneerina Phoenix Contact on kehitellyt kattavan tuotevalikoiman tätä tarkoitusta varten.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


SPE-pistoliittimet

Tehokkaaseen tiedonsiirtoon


Single Pair Ethernet

IIoT:n (Industrial Internet of Things) avainteknologia


Opetusvideo: Single Pair Ethernet

Esittely: Single Pair Ethernet.

SPE-vaatimukset ja -normit

Phoenix Contact on liittoutunut yhteen muiden SPE System Allianceen kuuluvien johtavien teknologiayritysten kanssa.

Single Pair Ethernet: Logo System Alliance
Katso lisätietoja