Takaisin

uutta

Tilaa säästävät yleispihdit – vaihdettavat puristusosat tuovat joustavuutta

Tilaa säästävät CRIMPFOX-C D -yleispihdit rinnakkaisella puristuksella DMCC 0,5 -sarjan suojatuille piirikorttipistoliittimille rasterissa 2,54 mm. Eri muottien ja puristusosaversioiden yhdistelmä varmistaa luotettavan EMC-häiriösuojauksen Ethernet-kaapeleiden puristuksessa.

Edut

  • Joustava käyttö puristusosien nopean ja helpon vaihdon ansiosta
  • Muottien ja puristusosien yhdistelmiä vaihtamalla voidaan käsitellä napaluvultaan ja kaapeliläpimitaltaan erilaisia piirikorttipistoliittimiä
  • Luotettava EMC-häiriösuojaus rinnakkaispuristuksen ansiosta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tilaa säästävä yleistyökalu datapistokesovelluksiin
  • Puristusosien työkaluvapaa vaihto
  • Monipuolinen puristusmuottivalikoima takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260