Takaisin

Johtimen turvallinen, nopea ja siisti kuorinta

Kuorinta on seuraava vaihe luotettavan puristuksen valmistusprosessissa. Siinä erotetaan toisistaan eristeen poisto ja kuorinta.

Eristeen poistoa käytetään sekä yleiskäsitteenä että enint. 16 mm2:n johtimien eristeen poistamisessa. Kuorinta kuvaa poikkipinnaltaan suurien johtimien sekä monijohtimisien ja -kerroksisten kaapeleiden eristeen poistamista.

Sopivalla eristeen poisto- tai kuorintatyökalulla eristealueiden irrotus sujuu ammattimaisesti ja nopeasti. Irrotettavan eristeen pituuden määrittää liitinpaikka tai liitin. Se säädetään siirrettävillä rajoittimilla, ja näin taataan samoina pysyvät kuorintapituudet.

Johtimen eristeen poisto kuorintapihdeillä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260