Takaisin

Johtimen ammattimainen puristus

Koskettimen ja johtimen mekaaninen yhdistäminen

Englanninkielinen termi "Crimp" tarkoittaa holkin tai kaapelikengän ja johtimen mekaanista yhdistämistä.

Saksankielisellä alueella käytetään tämän lisäksi kahta muuta käsitettä. Ratkaisevaa tässä on muodonmuutoksen tyyppi. Kosketustavat erotellaan seuraavasti:

  • Litistäminen, eristetyille kaapelikengille
  • Puristaminen, pääteholkeille, eristämättömille kaapelikengille, kierretyille koskettimille ja vastaaville liittimille.

Puristamisesta (Crimp) puhutaan esimerkiksi lattapistokkeita työstettäessä. Luotettavan liitännän muodostamiseksi koskettimen ja johtimen välille on huomioitava muutamia tärkeitä seikkoja:

  • Johtimen oikea esivalmistelu
  • Johdin ja kosketin sopivat toisiinsa
  • Johtimen oikea sijoitus koskettimeen
  • Sopivan puristustyökalun valinta
  • Johdin ja kosketin asetetaan pihdeissä olevaan muottiin.

Ammattimaiset puristuspihdit on yleisesti varustettu avattavalla pakkolukituksella. Lukitus avautuu heti, kun tarvittava puristusmomentti on saavutettu. Liian vähäinen puristus ei ole mahdollinen. Näin taataan samana pysyvä puristustulos ja korkeimmat mahdolliset vetovoimat. Kun suurempia kosketinsarjoja työstetään, käytetään usein automaattisia tai puoliautomaattisia puristustyökaluja.

Puristustuloksen arviointiin voidaan käyttää normeja DIN EN 60352-2 ja 60999-1. Useiden sähköisten ja mekaanisten testien lisäksi ratkaisevia kriteerejä ovat johtimen vetovoimatestit. Kaikki Phoenix Contactin CRIMPFOX-pihtityökalut on säädetty ja testattu voimassa olevien normien mukaan. Näiden työkalujen avulla saavutetaan pitkäaikaisesti kaasutiiviit puristustulokset. Suosittelemme puristuslaadun testaamista 5000 työjakson välein tai kerran vuodessa soveltuvilla ja kalibroiduilla koestuslaitteilla.

Puristuspihtien ominaisuudet
1Tarkka: Tarkoitusta varten räätälöity muotti ja symmetrinen puristusmuoto takaavat laadukkaat puristustulokset.
2Ergonominen: Käyttäjäystävällinen painon jakautuminen. Muovit eivät ärsytä ihoa.
3Turvallinen: Kahvamuotoilu ja luistamattomat muovit pitävät työkalun lujasti kädessä.
4Kevyt käyttö: Optimoitu vipuvälitys vähentää voimankäytön tarvetta jopa 30 prosenttia.
5Käyttäjäystävällinen: Erittäin pieni oteleveys sopii optimaalisesti jokaiseen käteen.
6Optimoitu voima: Kiinnittyvä puristuspinta vähentää voimankäytön tarvetta.
7Prosessiturvallinen: Automaattinen poikkipinnan säätö ja manuaalisesti avattava pakkolukitus turvaavat puristusprosessin.
8Pitkäikäinen: Laadukkaiden materiaalien ja komponenttien käyttö minimoi kulumisen.
9Kestävä: Erityisesti suunniteltu kärkiosa suojaa työkalua.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260