Takaisin

Johtimen turvallinen, nopea ja siisti kuorinta

Kuorinta on seuraava vaihe luotettavan puristuksen valmistusprosessissa. Siinä erotetaan toisistaan eristeen poisto ja kuorinta.

Eristeen poistoa käytetään sekä yleiskäsitteenä että enint. 16 mm2:n johtimien eristeen poistamisessa. Kuorinta kuvaa poikkipinnaltaan suurien johtimien sekä monijohtimisien ja -kerroksisten kaapeleiden eristeen poistamista.

Sopivalla eristeen poisto- tai kuorintatyökalulla eristealueiden irrotus sujuu ammattimaisesti ja nopeasti. Irrotettavan eristeen pituuden määrittää liitinpaikka tai liitin. Se säädetään siirrettävillä rajoittimilla, ja näin taataan samoina pysyvät kuorintapituudet.

Johtimen eristeen poisto kuorintapihdeillä

Takaisin
Materiaaliominaisuudet ja käyttö