Takaisin

uutta

Sovitinholkit vankoille pistoliittimille – helppo ja pistoliitettävä kaapelin sisäänmeno

HC-CES-sovitinholkkien avulla kytkentäkaappiin voidaan viedä ongelmitta monta signaalin-, datan- ja tehonsiirron johtoa vain yhden pistoliitettävän liitännän kautta. Sovittimet tarjoavat helppokäyttöisen vaihtoehdon holkkitiivisteellä tai suojaletkuadapterilla tehtävälle pistoliitännälle.

Edut

  • Usean erilaisen johdon helppo ja aikaa säästävä liitäntä yhdellä pistoliitännällä
  • Yksilöllinen liitäntä: erilaisten siirtovälineiden konfigurointi helposti ja modulaarisesti yhdessä pistoliitännässä
  • Lisää joustavuutta: johtoja voidaan lisätä tai vaihtaa vaivatta jälkikäteen
  • Helppo asennus B16- ja B24-kokoiseen asennuskoteloon
  • Luotettava pistoliitäntä: turvallinen tiivistys ja vedonpoisto

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sovitinholkin materiaali: PA
  • Väri: musta
  • Paloluokka: V0
  • Kotelointiluokka: IP54
  • Integroitu vedonpoisto
  • Koot: B16 ja B24
  • Modulaariset ja kiinteänapaiset kosketinosat


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D