Takaisin

uutta

IO-Link-moduuli signaalimajakoihin – tiedonsiirtoa päätepisteeseen saakka

IO-Link on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava teollisuuden automaation tiedonsiirtostandardi. IO-Link-liitäntä mahdollistaa katkeamattoman tiedonsiirron – ohjauksesta alimmalle kenttätasolle saakka. IO-Link voidaan nyt integroida myös signaalimajakoihimme.

Edut

  • Helppo ja nopea asennus
  • IO-Linkin integrointi vie vain vähän aikaa
  • Point-to-point-tiedonsiirto
  • Parempi tietojen käytettävyys

Tärkeimmät ominaisuudet

  • IO-Link-spesifikaatio V1.1
  • Tyypin A portti
  • Käyttöjännite: 24 V DC
  • Kotelointiluokka IP65


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260