Takaisin

MACX Analog -sarjan tuotteen tuotenimen selitys

Tuotteen nimi sisältää muun muassa tietoja tuotteen toiminnasta, hävittämisestä ja laitteiden liitäntätekniikasta.
Seuraavasta esimerkistä näet, miten nimi tulkitaan.

Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet

Esimerkki MACX Analog -sarjan tuotteen tuotemääritelmän luomisesta

Syöttöerotusvahvistimen MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP esimerkistä näet, miten voit tulkita tuotenimen yksittäiset osat:

KuvausNimiSelitys
TuoteperheMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet SIL
Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet PL
Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet SIL
Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet PL
ToimintoSLStandard line, kompakti ja edullinen moduuli
Lisä 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Syöttöerotusvahvistin
Lähtöerotusvahvistin
Venttiilinohjauslaite, tyhjäkäyntijännite  21 ≤ x < 22 V DC
Venttiilinohjauslaite, tyhjäkäyntijännite  23 ≤ x < 24 V DC
Venttiilinohjauslaite, tyhjäkäyntijännite  24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexer HART-kenttälaitteiden digitaaliseen liittämiseen
HART-liitäntälevy
Syöttö- ja vikailmoitusmoduuli
TuloUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Jännite- ja virtatulo
Syöttö- ja tuloerotusvahvistin, virtatulo
Virtatulo
Virtatulo, kaksikanavainen
Vastuslämpömittari, termoelementti ja mV-lähteet
Vastuslämpömittari
Vastuslämpömittari ja mV-lähteet
NAMUR-lähestymiskäynnistin tai -kytkin
NAMUR-lähestymiskäynnistin tai -kytkin, kaksikanavainen
LähtöUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Jännite- ja virtalähtö
Virtalähtö
Kaksi virtalähtöä
Jännite- ja virtalähtö raja-arvoreleellä
Potentiometri (vastus)
Sulkurelekosketin
Kaksi sulkurelekosketinta
Transistorilähtö, passiivinen
Kaksi transistorilähtöä, passiivinen
Resistiivinen toiminta standardin EN 60947-5-6 mukaan
Resistiivinen toiminta standardin EN 60947-5-6 mukaan, Yokogawa-yhteensopiva
Resistiivinen toiminta standardin EN 60947-5-6 mukaan, Honeywell-yhteensopiva
Virranrajoitus 25 mA
Virranrajoitus 40 mA
Virranrajoitus 48 mA
Virranrajoitus 58 mA
Yksi kanava HART-läpinäkyvä
Syöttö
UP
LP
24 V DC -syöttö
Universal power (pitkän matkan syöttö AC/DC)
Loop powerd (silmukkasyöttö)
Lisä 2LFD
HV
ILP
Johtovian tunnistus                                                                                                          High voltage (korkea koetusjännite)                                                                                        Input Loop powered (tulosilmukkasyöttö)
Liitäntä
SP
Ruuviliitäntä
Push-in-tekniikka
Konfigurointi
NC
C
Ei konfiguroitu, peruskonfiguraatio
Ei konfiguroitu, peruskonfiguraatio
Tilauskonfiguraatio, muutettavissa

Takaisin
Lisätietoja
  • MACX Analog -sarjan tuotteen tuotenimen selitys

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260