Takaisin

uutta

Kompakti asennuskiskoleikkuri – helppo, varma ja kannettava

PPS COMPACT -asennuskiskoleikkurilla voidaan katkaista vakioasennuskiskot siististi, lastuttomasti ja ilman jälkikäsittelyä. Kooltaan kompakti ja painoltaan kevyt työkalu soveltuu paikan päällä työskentelyyn. Se tarjoaa joustavat kiinnitysmahdollisuudet, käytännöllisen mittaamisen ja varman katkaisun.

Edut

  • Ei vaadi jälkikäsittelyä lastuttoman ja purseettoman katkaisun ansiosta
  • Joustava käyttö erilaisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta: ruuvikiinnitys työlevyyn, kiristys ruuvipuristimeen tai kiinnitys puristintyökalulla
  • Käytännöllinen ja tarkka mittaaminen mittanauhalla tai mittakiskolla

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sopii asennuskiskotyypeille:
    • NS 35/7,5 teräs, kupari, alumiini, V2A
    • NS 35/15 teräs, kupari, alumiini
  • Paino: n. 5 kg
  • Mittakisko: tuumat/metrit


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260