Syöttöjärjestelmät erotusvahvistimille

Syöttöjärjestelmät erotusvahvistimille

Syöttö joustavasti ja helposti

Erotusvahvistimet tarjoavat joustavia järjestelmäratkaisuja laitteiden tehonsyöttöön.

Takaisin: Turvalliset erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Syöttöjärjestelmät erotusvahvistimille

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Aktiivisia erotusvahvistimia voidaan syöttää valinnaisesti riviliittimien kautta yksittäisjohdotuksella tai käyttämällä joustavia syöttömahdollisuuksia asennusväyläliittimien kautta.

Edut

  • Helppo jännitesilloitus, järjestelmälaajennus tai moduulin vaihto myös käytön aikana, asennusväyläliittimen avulla
  • Joustavat syöttömahdollisuudet: syöttö suoraan erotusvahvistimessa, syöttömoduulin kautta tai järjestelmäsyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85 V AC...264 V AC
  • Helppo sovittaa Pepperl+Fuchsin tehonsyöttöjärjestelmään K- ja SC-sarjalle Power Rail -sovittimella
  • Vaivaton diagnostiikka MINI Analog Pro Fault Monitoring -moduulilla tai MACX Analog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla

Joustava ja helppo: energian silloitus asennusväyläliittimellä

Asennusväyläliitin tarjoaa joustavan järjestelmäratkaisun erotusvahvistimien tehonsyöttöön, erityisesti kun rinnakkain sijoitettuja tuotteita on suuri määrä.

Jännitesilloitus modulaarisen asennusväyläliittimen avulla helpottaa asennusta, järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa myös käytön aikana.

Syöttö asennusväyläliittimeen voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

  • Suora DC-syöttö halutussa analogisessa moduulissa
  • Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin tai minkä tahansa muun analogisten moduulien valikoimaan kuuluvan syöttömoduulin kautta
  • Syöttö järjestelmän virransyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85…264 V AC

Kaikki jännitteensyöttötyypit ovat yhteensopivia tuoteperheissä MINI Analog, MINI Analog Pro ja MACX Analog.Määrättyjä edellytyksiä noudattaen on myös mahdollista yhdistellä eri tuoteperheitä samaan DIN-kiskoon.

Katso tästä lisätietoja Lataukset-osiossa olevasta käyttöoppaasta.

Suora DC-syöttö halutussa analogisessa moduulissa

Suora syöttö minkä tahansa moduulin kautta, esimerkkinä MINI Analog Pro  

Suora syöttö minkä tahansa moduulin kautta, esimerkkinä MINI Analog Pro

Tämäntyyppinen syöttö soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun syötettäviä erotusvahvistimia on vain muutama.

  • Pienille signaalimäärille, esimerkiksi enintään 16:lle MINI Analog Pro -moduulille
  • Lisätarvikkeita ei vaadita asennuskiskon väyläliittimen lisäksi
  • Kaikkiin aktiivisiin MINI Analog- ja MINI Analog Pro -moduuleihin
  • Kaikille aktiivisille MACX Analog -moduuleille, joilla on 24 V DC nimellisjännitealue, lukuun ottamatta UP-versioita, joilla on laaja jännitealue

Syöttö muodoltaan yhtenäisen tai minkä tahansa muun syöttömoduulin kautta

Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta, esimerkkinä MINI Analog Pro  

Syöttö muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta, esimerkkinä MINI Analog Pro

Muodoltaan yhtenäinen syöttömoduuli soveltuu erityisesti rinnakkaisten erotusvahvistimien suurten lukumäärien asennukseen. On myös mahdollista käyttää mitä tahansa muuta, muodoltaan erilaista analogista syöttömoduulia.

  • Kaikkiin aktiivisiin MINI Analog- ja MINI Analog Pro -moduuleihin
  • Kaikkiin aktiivisiin MACX Analog -moduuleihin, joilla on 24 V DC -nimellisjännitealue, lukuun ottamatta UP-versioita, joilla on laaja jännitealue
  • Myös redundanttinen syöttö on mahdollinen
  • Syötönvalvonta Fault Monitoring

Syöttö järjestelmän virransyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85…264 V AC

Syöttö järjestelmän virransyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85…264 V AC  

Syöttö järjestelmän virransyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85…264 V AC

Tämäntyyppinen syöttö on paras ratkaisu, jos käytettävissä on vain 230 V AC jännite, kuten esimerkiksi hajautetuissa sovelluksissa

  • Kaikkiin aktiivisiin MINI Analog- ja MINI Analog Pro -moduuleihin
  • Kaikille aktiivisille MACX Analog -moduuleille, joilla on 24 V DC nimellisjännitealue, lukuun ottamatta UP-versioita, joilla on laaja jännitealue
  • 24 V DC syöttöä ei tarvita
  • Potentiaalivapaa signaalikosketin 24 voltin lähtöjännitteen valvontaan

Vaivaton MINI Analog Pro Fault Monitoring -moduuli

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/2909cff7632bce8dd2d77a82ae15d4f3/-C100%25x50.32648126%25%2C0%25%2C23.55514511%25-S676x10000

Fault Monitoring on modulaarinen ratkaisu virheiden arviointiin monikanavaisissa sovelluksissa.

Erotusvahvistintyypistä riippuen seuraavat virheet ilmoitetaan ryhmävirheilmoituksella:

  • Mittausalueen ylitys
  • Mittausalueen alitus
  • Johdinrikko
  • Oikosulku
  • Moduulivika

Lisäksi voidaan tunnistaa ja ilmoittaa syöttöjännitteen katkos syöttömoduulissa. Modulaarisuus ilmenee virheanalyysin vapaissa asetusmahdollisuuksissa sekä laitepuolella että analyysimoduulissa.

Syöttö ja diagnostiikka MACX Anlog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla

Syöttö ja diagnostiikka MACX Anlog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla  

Syöttö ja diagnostiikka MACX Anlog -syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla

Jännite syötetään joko suoraan halutun MACX Analog -moduulin kautta tai käytetään syöttö- ja virheilmoitusmoduulia.

  • Yksinkertainen tai redundanttinen syöttö, diodierotettu
  • Vaihdettava sulake
  • Relekontakti apuenergiakatkoksen tai sulakevian merkinantoon
  • Koontijohtovirheilmoitus yhdessä MACX MCR‑EX‑SL‑(2)NAM...‑laitteiden kanssa

Helppo sovittaa Pepperl+Fuchsin tehonsyöttöjärjestelmään K- ja SC-sarjalle

Power Rail -sovitin ME 6,2 TBUS-PR on tarkoitettu erityisesti Pepperl+Fuchsin K- ja SC-sarjan syöttöjärjestelmään liittämistä varten. Näin voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tuoteperheitä MACX Analog, MINI Analog ja MINI Analog Pro olemassa olevissa asennuksissa, joissa on Pepperl+Fuchsin Power Rail.

  • Helppo jännitteensyöttö Pepperl+Fuchsin Power Railin kautta modulaarisen sovittimen avulla
  • Varma kytkentä, mekaaninen koodaus
  • Tärinänkestävä tukevan asennuskiskoon kiinnityksen ansiosta
  • Räjähdysvaaralliselle alueelle 2 asennus mahdollista

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260