Takaisin

uutta

THR-piirilevyliittimet 4 mm²:iin saakka – nopea liittää push-in-jousiliitännän avulla

SPT-THR-sarjan piirikorttiliittimet laajentavat Reflow-juotosprosesseissa käytettävien tuotteiden poikkipinnan 2,5 mm²:iin. Värillinen painike takaa intuitiivisen käytön ja luotettavat johdinliitännät.

Edut

  • Aikaa säästävä Push-in-jousivoimaliitäntä ei vaadi työkaluja
  • Määritelty kosketinvoima takaa luotettavan kosketuksen
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Samassa suunnassa olevat käyttöpainike ja johdinliitäntä mahdollistavat integroinnin laitteen etuosaan
  • Tarkoitettu integroitavaksi SMD-juotosprosessiin

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virrat jopa 32 A
  • Jännite jopa 400 V
  • Johdinpoikkipinta: jopa 0,2–4 mm²
  • Rasteri: 5,0 mm
  • 2–12 napaa
  • Toimitus kartonki- tai kelapakkauksessa


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Pistoliittimet