Takaisin

Piirikorttipistoliitin, jossa uusi SKEDD-suorapistotekniikka

Piirikorttipistoliitin SDC 2,5 ja SKEDD-suorapistotekniikka  

Piirikorttipistoliitin ja SKEDD-suorapistotekniikka

Piirikorttipistoliittimet SDC 2,5 liitetään uuden SKEDD-suorapistotekniikan avulla suoraan läpivientireikien kautta piirikorttiin. Tämä ei vaadi työkaluja eikä erillistä perusosaa.

Edut

  • SKEDD-tekniikka mahdollistaa joustavan asettelun piirikortilla
  • Vähemmän osa- ja prosessikustannuksia: helppo käsinkytkentä, tärinänkestävä liitäntä
  • Aikaa säästävä Push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Integroitu koestusmahdollisuus nopeaan ja vaivattomaan koestukseen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virta: 12 A
  • Jännite: 320 V (300 V UL)
  • Johdinpoikkipinnat: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Rasteri: 5,0 mm
  • 1- ... 16-napainen


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Palvelut

Piirikorttipistoliittimet SDC 2,5

Uusi SKEDD-tekniikka mahdollistaa suoran liitännän piirikorttiin

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje